Direkt zum Inhalt
Logo print
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar

Stiel U50 250 6kN 210Nm Sendzimirverzinkt

Stiele und Konsolen Legrand

Stiel U50 250 6kN 210Nm Sendzimirverzinkt

Best.-Nr. 348092 EAN. 3414970681041
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
title
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand Stiele und Konsolen
Best.-Nr.348363

Stiel U55 300 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt

35,15 € / 1 piece

exkl. MwSt.

Technische Merkmale

Length 250 mm
Profile width 56 mm
Profile height 38.5 mm
Model U-profile
Load bearing capacity 7 kN
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt