-
Säulenform
-
Oberteilbreite
-
Schienenmontage
-
Höhenausgleich
-
Säulenhöhe
-
Säulenhöhe
-
Länge
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Anzahl der Trennwände
-
Anzahl der Trennwände
-
Verstellbar
-
Geeignet für Bodenmontage
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile
-
Vorverdrahtet
-
Farbe Oberteil
-
Kabeleinführung
-
Befestigungsart
-
Ortsveränderlich
-
Durchgehendes Profil
-
Oberfläche Oberteil
-
Oberfläche Oberteil
-
Werkstoff der Installationssäule
-
Werkstoff der Installationssäule halogenfrei
-
Oberflächenschutz Säule
-
Oberflächenschutz Säule
-
Farbe der Säule
-
RAL-Nummer der Säule
-
RAL-Nummer der Säule
-
Werkstoff Oberteil
-
Geeignet für Deckenmontage
-
RAL-Nummer Oberteil
-
RAL-Nummer Oberteil
-
Direktmontage möglich
-
Breite
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 doppelt 90x118x3280mm natur eloxiert
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 doppelt RAL 1013 L=3280 m
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 doppelt RAL 9010 L=3280 m
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 doppelt RAL 1013 L=2880 m
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 doppelt RAL 9010 L=2880 m
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 doppelt natureloxiert L=2
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 einfach RAL 1013 L=3280 m
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 einfach RAL 9010 L=3280 m
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 einfach 90x59x3280mm natur eloxiert
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 einfach RAL 1013 L=2880 m
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 einfach RAL 9010 L=2880 m
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
MZ-6 einfach 90x59x2880mm natur eloxiert
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-8505628-WEB-R.jpg)
MOSAIC 4/6 MODULE ADAPTER
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-8505326-WEB-R.jpg)
MOSAIC 2/3 MODULE ADAPTER
exkl. MwSt.