Same home – Just smarter
Netatmo ist ein anerkannter Experte für Smart Home-Lösungen und bietet eine innovative Produktpalette, die einfach zu bedienen und zu installieren ist.
Die Produkte der PRO-Reihe von Netatmo haben eine Garantie von 4 Jahren.
![Netatmo Pro](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild_netatmo_pro_1440x458px_042024.png)
Smarte Heizungslösungen
Steigen Sie auf intelligente Heizlösungen um.
Entdecken Sie die intelligenten Heizlösungen von Netatmo, um beim Heizen Energie zu sparen, ohne auf Komfort verzichten zu müssen – und das unabhängig von dem Heizsystem, das Sie verwenden.
![Smartes Thermostat](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild1_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smartes Thermostat
Das Smarte Thermostat von Netatmo spart Energie und bietet Komfort. Es reduziert den Energieverbrauch um bis zu 37% durch einen optimierten Heizplan, der sich an den Lebensstil anpasst. Kompatibel mit über 1.500 Heizkesseln und Wärmepumpen, sowie mit Apple HomeKit, Alexa und Google Assistant. Die Fernsteuerung erfolgt direkt über das Smartphone per App oder per Sprachbefehl. Das minimalistische Design von Philippe Starck ist nicht nur stilvoll, sondern lässt sich auch individuell anpassen.
![Smartes Modulierendes Thermostat](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild5_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smartes Modulierendes Thermostat
Das Smarte Modulierende Thermostat kommuniziert direkt mit OpenTherm-Heizkesseln für eine präzisere und stabilere Temperaturregelung. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schaltkontakten ermöglicht es eine genauere Steuerung der Heiztemperatur. Durch das OpenTherm-Kommunikationsprotokoll können modulierende Heizkessel komplexe Informationen mit dem Thermostat austauschen, um die Temperatur im Heizkreislauf genau zu regulieren und sowohl die Heizung als auch das Warmwasser zu verwalten.
![Smartes Heizkörperthermostat](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild6_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smartes Heizkörperthermostat
Steuern und überwachen Sie die Temperatur Ihrer Heizungsanlage mit dem Smarten Heizkörperthermostat. Bis zu 20 Smarte Heizkörperthermostate können im Zusammenspiel mit einem Smarten Thermostat oder dem Starterpaket integriert werden. Die Heizkörperthermostate kommunizieren drahtlos mit dem Relais, das sie über WLAN mit dem Internet verbindet. Die Steuerung erfolgt bequem über die Apps "Netatmo Energy" oder "Home + Control". Besitzer eines Smarten Thermostats von Netatmo können die Anzahl der Zusätzlichen Heizkörperthermostate in der Netatmo Energy App überprüfen.
Smarte Sicherheitslösungen
Verlassen Sie Ihr Haus ruhigen Gewissens! Netatmo hat an alles gedacht und bietet Ihnen smarten Komplett-Schutz für Ihr Haus: Überwachungskameras, Alarmsirenen, Tür- und Fenstersensoren, Rauchmelder und vieles mehr!
![Smarte Alarmanlage](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild3_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smarte Alarmanlage
Schützen Sie Ihr Zuhause mit der Smarten Alarmanlage von Netatmo, die einen Komplettschutz durch die Smarte Innenkamera, Tür- und Fenstersensoren sowie eine Innen-Alarmsirene bietet. Die Komponenten sind einzeln erhältlich, funktionieren jedoch nur im Zusammenspiel mit der Innenkamera. Zusätzlich bietet die Alarmanlage Funktionen wie die automatische Aktivierung/Deaktivierung, um Fehlalarme zu vermeiden, sowie das Abspielen von aufgezeichneten Geräuschen zur Abschreckung von Eindringlingen.
![Smarte Innenkamera](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild2_netatmo_pro_480x332px_042024_0.png)
Smarte Innenkamera
Die Smarte Innenkamera von Netatmo erkennt Gesichter und bietet kostenfreien Zugriff auf alle Funktionen, ohne Abonnementkosten. Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen bei Eindringlingen und nutzen Sie sie für vielfältige Anwendungen, welche die Sicherheit von Kindern, älteren Familienmitgliedern oder Ferienhäusern erhöht.
![Smarte Innen-Alarmsirene](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild4_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smarte Innen-Alarmsirene
Ergänzen Sie das Sicherheitssystem mit der Smarten Innen-Alarmsirene von Netatmo. In Kombination mit der Smarten Innenkamera bietet sie automatische Aktivierung/Deaktivierung bei erkannten Personen und Echtzeit-Benachrichtigungen bei unerwünschtem Eindringen.
Hinweis: Die Sirene ist separat erhältlich und funktioniert nur mit der Smarten Innenkamera von Netatmo
![Tür und Fenstersensoren](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild7_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smarte Tür- und Fenstersensoren
Schützen Sie Ihr Zuhause mit den Smarten Tür- und Fenstersensoren von Netatmo. Sie erkennen kleinste Vibrationen und warnen sofort über das Smartphone bei Einbruchsversuchen.
Hinweis: Die Sensoren sind separat erhältlich und funktionieren nur mit der Smarten Innenkamera von Netatmo.
![Smarte Außenkamera](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild8_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smarte Außenkamera
Die Smarte Außenkamera bietet Echtzeitbenachrichtigungen bei Personen- und Fahrzeugerkennung sowie ein integriertes Flutlicht mit Bewegungserkennung. Mit der optionalen Sirene vertreiben Sie Eindringlinge. Die Kamera liefert hochwertige Aufnahmen bei Tag und Nacht und ist wetterbeständig. Benachrichtigungen können individuell in der App konfiguriert werden.
![Smarter Rauchmelder](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild11_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smarter Rauchmelder
Der Smarte Rauchmelder von Netatmo warnt Sie in Echtzeit bei Rauchentwicklung mit einem 85db lauten Alarm und sendet parallel einen Alarm direkt auf Ihr Smartphone. Mit einer 10-jährigen Batterielebensdauer bietet er langfristige Sicherheit. Zu den Funktionen gehören automatische Selbstprüfung und Warnungen bei schwacher Batterie. Installieren Sie ihn mühelos und erhöhen Sie die Sicherheit.
![Smarter Kohlenmonoxidmelder](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild10_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smarter Kohlenmonoxidmelder
Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo warnt Sie sofort per Benachrichtung auf Ihr Smartphone bei Kohlenmonoxiderkennung und löst vor Ort einen 85 dB lauten Alarm aus. Er überwacht den Kohlenmonoxidgehalt in Echtzeit. Mit einer 10-jährigen Batterielebensdauer und Selbsttestfunktion bietet er zuverlässige Sicherheit ohne Abonnement. Einfache Installation und mühelose Wartung.
Smarte Wetterüberwachung
Optimieren Sie das Zuhause mit der smarten Wetterüberwachung von Netatmo. Erhalten Sie präzise Echtzeit-Wetterdaten für Ihre Umgebung und maximieren Sie Komfort und Sicherheit.
![Smarte Wetterstation](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild9_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smarte Wetterstation und Schutz für das Smarte Außenmodul
Die Smarte Wetterstation von Netatmo liefert die persönlichen Wetterdaten direkt auf das Smartphone. Sie besteht aus einem Innen- und Außenmodul, wobei die Anzahl der Innenmodule erweiterbar ist. Das robuste Außenmodul ermöglicht zuverlässige Messungen an jedem beliebigen Ort. Mit Hilfe des Schutzes auch in direktem Sonnenlicht.
![Smarter Windmesser](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild12_netatmo_pro_480x332px_042024_0.png)
Smarter Windmesser
Der Smarte Windmesser, als Zubehör für die Smarte Wetterstation erhältlich, bietet detaillierte Messwerte. Seine Verlaufsdaten sind über die "Netatmo Weather" App abrufbar. Mit modernster Ultraschalltechnologie misst er Windgeschwindigkeit in Echtzeit und warnt vor starkem Wind. Das schlichte und elegante Design ist energieeffizient und bietet eine lange Batterielaufzeit.
![Smarter Regenmesser](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild13_netatmo_pro_480x332px_042024_0.png)
Smarter Regenmesser
Der Smarte Regenmesser, als Zubehör für die Smarte Wetterstation, liefert präzise Messungen. Seine Verlaufsdaten sind über die "Netatmo Weather" App einsehbar. Kein manuelles Leeren nötig - einfach aufstellen und messen. Das schlichte Design und die lange Batterielaufzeit machen ihn zuverlässig und wartungsarm.
Smarte Raumluftüberwachung
Beobachten Sie Ihre Umgebung mit dem Smarten Raumluftsensor für eine gesündere Wohn- und Arbeitsumgebung!
![Raumluftsensor, Raumluftüberwachung](https://www.legrand.de/sites/g/files/ocwmcr1031/files/2024-04/bild14_netatmo_pro_480x332px_042024.png)
Smarter Raumluftsensor
Mit dem Smarter Raumluftsensor behalten Sie Temperatur, Luftqualität, Feuchtigkeit und Geräuschpegel in Echtzeit im Blick. Benachrichtigungen bei Veränderungen halten Sie stets informiert. Schaffen Sie ein gesünderes Zuhause oder Büro – einfach und effektiv!
Downloads
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NA-NBU-AS-PRO.jpg)
Smarte Alarmanlage von Netatmo: Smarte Innenkamera, Smarte Innen-Alarmsirene, Smarte Tür- und Fenstersensoren
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/NA-NOC-S-PRO-WEB-L3.jpg)
Smarte Außenkamera mit Smartphone-Anbindung inklusive Flutlicht und integrierter Alarmsirene 105dB; Anschluss: 230 V. Farbe: Schwarz
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/NA-NOC-S-W-L.jpg)
Smarte Außenkamera mit Smartphone-Anbindung inklusive Flutlicht und integrierter 105dB lauter Alarmsirene. Farbe: Weiß
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/NA-NOC-PRO-WEB-R.jpg)
Smarte Außenkamera Netatmo - Wlan, Integrierte Beleuchtung , Bewegungserkennung, Nachtsicht, ohne Abonnement
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NA-NDB-PRO-WEB-F2.jpg)
Smarte Klingelanlage mit integrierter Night & Day-Kamera (140° Aufnahmebereich) für Aufputzmontage, Schutzart IP44
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NA-OTH-PRO-WEB-R2.jpg)
Smartes Thermostat in drahtloser Ausführung für Heizsysteme mit OpenTherm-Protokoll, inkl. 3 Batterien AAA
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/NA-NSC-PRO-WEB-R.jpg)
Smarte Innenkamera Netatmo - Wlan, Bewegungserkennung, Nachtsicht, ohne Abonnement
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/NA-NVP-PRO-WEB-R.jpg)
Smartes Heizkörperthemostat Starterpaket - zur Steuerung von Heizkörpern (ohne eigene Heizungsanlage)
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/24-03-2024/02-15/NA-NTH-PRO-WEB-R.jpg)
Smartes Thermostat Netatmo zur Steuerung von Heizungsanlagen
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NA-NHC-PRO-R.jpg)
Smarter Raumluftsensor für eine gesündere Umgebung. Misst Luftqualität, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Lärmpegel.
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/NA-NWS01-EC-WEB-R.jpg)
Smarte Wetterstation von Netatmo - WLAN, Funk, Innen- und Außensensor, Wettervorhersage, Hygrometer, Luftqualität
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/NA-NCO-PRO-WEB-R.jpg)
Smarter Kohlenmonoxidmelder - Echtzeitmessung, Warn- und Selbsttestfunktion, 10-Jahres-Batterie, schnelle Installation
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/NA-DTG-PRO-WEB-R.jpg)
Smarte Tür- und Fenstersensoren Netatmo - drahtlos, einteilig, 3er Pack, Schwingungserkennungen
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/NA-NSA-PRO-EU-WEB-R.jpg)
Smarter Rauchmelder Netatmo - 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm, EN14604 zertifiziert
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/NA-NWA01-WW-WEB-R.jpg)
Smarter Windmesser Netatmo - eine Erweiterung für die smarte Wetterstation. Abmessung: (L x B x H): 8.5 x 8.5 x 11 cm
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/NA-NIS01-PRO-WEB-R.jpg)
Smarte Innensirene Netatmo - WLAN, 110 dB, automatische Aktivierung/Deaktivierung, kein Abo, Batterie- oder Netzbetrieb
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/NA-NAV-PRO-WEB-R.jpg)
Smartes Heizkörperthermostat Einzelgerät - Wlan, Zusatzmodul für das Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/NA-NIM01-WW-WEB-R.jpg)
Zusätzliches Smartes Innenmodul zur Messung der Luftqualität in Innenräumen. Abmessung (L x B x H): 46 x 46 x 152 mm
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/NA-NRG01-WW-WEB-R.jpg)
Smarter Regenmesser Netatmo (Funk) - eine Erweiterung für die smarte Wettertstation.
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/NA-NRS-WW-L.jpg)
Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung für das Außenmodul der Smarten Wetterstation von Netatmo.
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/NA-NWM01-WW-WEB-R.jpg)
Halterung für den Regen-/Windsensor von Netatmo.
exkl. MwSt.