-
Oberteilbreite
-
Werkstoff
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Werkstoffgüte
-
Länge
-
Profilform
-
Profilform
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Länge
-
Ausführung
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Oberflächenschutz
-
Materialstärke
-
Oberflächenschutz
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Integrierte Trennwand
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Art des Verbinders
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Befestigungsart
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Farbe
-
Farbe
-
Halogenfrei
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-COUPEFIL_P_070827.jpg)
Bolzenschneider COUPFILM
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/CM-430114-WEB-R.jpg)
G Mini 316L
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/CM-003243-1000.jpg)
Gitterrinne CFG 50/200 GC L=3M
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/CM-003233-1000.jpg)
Gitterrinne CFG 50/150 GC L=3M
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LCM-GMINI_P_070822_bended.jpg)
G Mini EZ
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/CM-003224-WEB-R.jpg)
Gitterrinne CFG 50/100 V4A L=3M
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/CM-003223-1000.jpg)
Gitterrinne CFG 50/100 GC L=3M
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/CM-003241-1000.jpg)
Gitterrinne CFG 3000X200X50 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
G-KR CF40/80 BD GC L=3M
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/CM-003231-1000.jpg)
Gitterrinne CFG 3000X150X50 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/CM-003221-1000.jpg)
Gitterrinne CFG 3000X100X50 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-CP35_cotes.jpg)
Schutzhaube Für TXF CP8 35 GC
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LCM-TXF35_CP35_FTX_P_070806.jpg)
TXF35Gc- Telex Rail Fil 35 3M
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/LCM-TXF35_CP35_FTX_P_070806.jpg)
TXF35Ez- Telex Rail Fil 35 3M
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LCM-CP35_cotes.jpg)
Schutzhaube Für TXF CP8 35 GS
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Gitterrinne CF 40/80 BD EZ L=3M
exkl. MwSt.