![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348363-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 300 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
Stiele und Konsolen
Legrand
Stiel U55 300 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 348363
EAN.
3414970681539
Rabattgruppe : 85
35,15 €
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
Length | 300 mm |
---|---|
Profile width | 56 mm |
Profile height | 38.5 mm |
Model | U-profile |
Load bearing capacity | 12 kN |
Suitable for circuit integrity | Yes |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION