-
Bemessungsspannung
-
Auslösecharakteristik
-
Auslösecharakteristik
-
Bemessungsstrom
-
Bemessungsstrom
-
Bemessungsstrom
-
Bemessungsstrom
-
Bemessungsstrom
-
Bemessungsfehlerstrom
-
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898
-
Breite in Teilungseinheiten
-
Breite in Teilungseinheiten
-
Montageart
-
Fehlerstrom-Typ
-
Frequenz
-
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009
-
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut
-
Polzahl
-
Energiebegrenzungsklasse
-
Mitschaltender Neutralleiter
-
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung
-
Überspannungskategorie
-
Verschmutzungsgrad
-
Breite
-
Höhe
-
Tiefe
-
Schlagfestigkeit
-
Schutzart (IP)
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Spannungsart
-
Nennspannung
-
Frequenz
-
Stromversorgungsrichtung
-
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen
-
Farbe
-
RAL-Nummer
-
Halogenfrei
-
Anschlussart
-
Kapazität der Klemme
-
Verbindungsart
-
Kabelart für Verbindungen
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-415964-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C6 A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415965-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C10A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415968-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C20A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415966-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C13A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415967-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter C16A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-415955-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter B6 A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415956-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter B10A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415957-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter B13A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415958-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter B16A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-415928-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter C6 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415929-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter C10 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415932-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter C20 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415930-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter C13 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415931-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter C16 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/LG-415919-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B6 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415920-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B10 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415921-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B13 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-415922-WEB-R.jpg)
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B16 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stiftkammschiene, 4-polig, 1 m, 16 mm², 3P+N, für 27 Brandschutzschalter AFDD LS
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stiftkammschiene, 4-polig, 12 TE,16 mm², 3P+N, für 6 AFDD LS
exkl. MwSt.