-
Trennwandhöhe
-
Profilbreite
-
Schlüsselweite
-
Werkstoff
-
Profilhöhe
-
Geeignet für
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Schraubsystem
-
Befestigungslochung
-
Länge
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Profilform
-
Länge
-
Länge
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Tragfähigkeit
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Schlitzbreite
-
Tragfähigkeit
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Art der Lochung
-
Lochbreite
-
Mit Zahnung
-
Abbrechbar
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Befestigungsart
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Gewindemaß (imperial)
-
Kopfform
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Höhe
-
Tiefe
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Farbe
-
Farbe
-
Halogenfrei
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-348049-WEB-R.jpg)
SP-Profil C41x21x2 3M GS
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tragprofil f. Rinnenbügel 200
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Tragprofil f. Rinnenbügel 100
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348372-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 1200 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/24-03-2024/01-45/LG-350001-WEB-R.jpg)
RINNENBÜGEL P31 FB ¨200 SVZ
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/24-03-2024/01-45/LG-350001-WEB-L.jpg)
RINNENBÜGEL P31 FB 100 SVZ
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348371-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 1100 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348360-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 1000 7kN 260Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348369-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 900 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348368-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 800 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348367-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 700 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348366-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 600 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348365-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 500 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348364-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 400 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348363-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 300 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
DECKENBÜGEL+DREHTEIL
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348362-LEGRAND-1000.jpg)
Stiel U55 200 7kN 270Nm, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/24-03-2024/01-45/LG-350036-WEB-R.jpg)
EINSCHLAGANKER M10 SVZ
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/LCM-COT_CF54_P_070806_PATTESPLIEES.jpg)
Trennsteg COT 50 GS 3M
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/348575-LEGRAND-600.jpg)
Schutzkappe U50/U55/U60 Gelb
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GEWINDESTANGE M10 2M
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Gewindestange M10x3000VZ
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/24-03-2024/01-45/LG-350039-WEB-R.jpg)
EINSCHLAGANKER M10 SVZ
exkl. MwSt.
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
GEWINDESTANGE M10 1M
exkl. MwSt.