-
Kabelrinnenhöhe
-
Bauform
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Bauform
-
Kabelrinnenhöhe
-
Bauform
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Oberteilbreite
-
Trennwandhöhe
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Kabelrinnenbreite
-
Gelenkverbinder horizontal
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Plattenhöhe
-
Gelenkverbinder horizontal
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Schlüsselweite
-
Kabelrinnen-Abgangsbreite
-
Plattenhöhe
-
Breite (großes Maß)
-
Werkstoff
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Werkstoff
-
Plattenbreite
-
Plattenbreite
-
Plattenbreite
-
Plattenbreite
-
Breite (kleines Maß)
-
Werkstoffgüte
-
Verbindungsart
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Verbindungsart
-
Schraubsystem
-
Befestigungslochung
-
Winkel
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Länge
-
Innenradius
-
Innenradius
-
Länge
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Länge
-
Ausführung
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Materialstärke
-
Materialstärke
-
Materialstärke
-
Materialstärke
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Ausführung
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Materialstärke
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Seitenlochung
-
Seitenlochung
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Montagelochung im Boden
-
Montagelochung im Boden
-
NATO-Lochbild
-
Geeignet für Gitterrinnendraht
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Nutzbarer Querschnitt
-
Befestigungsart
-
Befestigungsart
-
Gewindemaß (metrisch)
-
Befestigungsart
-
Befestigungsart
-
Mit Oberteil
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Gewindemaß (imperial)
-
Kopfform
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Höhe
-
Tiefe
-
Einsatztemperatur
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Lagertemperatur
-
Farbe
-
Halogenfrei
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-483472-WEB-R.jpg)
T-Stück 600x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483207-WEB-F.jpg)
Bogen 90G 500x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-483471-WEB-R.jpg)
T-Stück 500x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483208-WEB-F.jpg)
Bogen 90G 600x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-483470-WEB-R.jpg)
T-Stück 400x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-487464-WEB-R.jpg)
Kabelrinne gelocht 3000x600x100x2 ohne Verbinder, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-481472-WEB-R.jpg)
T-Stück 600x100 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-482107-WEB-R.jpg)
Kabelrinne ungelocht 3000x600x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483206-WEB-F.jpg)
Bogen 90G 400x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-482106-WEB-R.jpg)
Kabelrinne gelocht 3000x600x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483413-WEB-R.jpg)
Steigestück 90° 600x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-482093-WEB-R.jpg)
Kabelrinne ungelocht 3000x500x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-487463-WEB-R.jpg)
Kabelrinne gelocht 3000x500x100x2 ohne Verbinder, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-481471-WEB-R.jpg)
T-Stück 500x100 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483183-WEB-R.jpg)
Steigestück 90° 600x100 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483506-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 600x100 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483412-WEB-R.jpg)
Steigestück 90° 500x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-482283-WEB-R.jpg)
T-Stück 300x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-482073-WEB-R.jpg)
Kabelrinne gelocht 3000x500x100 M/F, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-487901-WEB-R.jpg)
Kabelrinne ungelocht 6000x600x100x2 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483182-WEB-R.jpg)
Steigestück 90° 500x100 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-487894-WEB-R.jpg)
Kabelrinne gelocht 6000x600x100x2 ohne Verbinder Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-481470-WEB-R.jpg)
T-Stück 400x100 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483328-WEB-R.jpg)
Fallstück 90° 600x100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.