LivingNow 3-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 2-mod. Dose; Farbe: Black
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 3-mod. Rahmen mit integr. Busleitung für 2-mod. Dose; Farbe: Black
Best.-Nr. KG8102P1
EAN.
8005543656358
Rabattgruppe : 56
20,45 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Abdeckplatte |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 120 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 4.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Farbe | schwarz |
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Aufputz |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION