![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K8/BT-K8102-WEB-R.jpg)
LivingNow 2-moduliger Tragring für die Verwendung mit 3-moduligen Abdeckungen
Living Now - MyHOME
Bticino
LivingNow 2-moduliger Tragring für die Verwendung mit 3-moduligen Abdeckungen
Best.-Nr. K8102
EAN.
8005543656501
Rabattgruppe : 56
5,18 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Type of accessory/spare part | Mounting holder |
---|---|
Height | 86 mm |
Depth | 4.5 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | No |
Mounting method | Surface mounted |