Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Kabelverschraubung M12
Kabelverschraubungen
Legrand
Kabelverschraubung M12
Best.-Nr. 096800
EAN.
3245060968007
Preis auf Anfrage
Verpackungseinheit
50 Stück
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Nachfolge Produkt
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Legrand
Kabelverschraubung
Best.-Nr.381576
Kabelverschraubung IP 68 M12
0,70 €
/
Stück
exkl. MwSt.
Technische Merkmale
Gewindeart | PG |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 21 |
Gewindesteigung | 1.588 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Schlüsselweite | 33 mm |
Sechskant Eckmaß | 39 mm |
Für Kabeldurchmesser | 13-18 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP55 |
Schlagfest | Ja |
---|---|
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
Ausführung | gerade |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -20-80 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Lagertemperatur | -20-80 °C |
Dokumentation
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION