![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-381576-WEB-R.jpg)
Kabelverschraubung IP 68 M12
Kabelverschraubung
Legrand
Kabelverschraubung IP 68 M12
Best.-Nr. 381576
EAN.
3414972280488
Rabattgruppe : 78
0,70 €
/
Stück
Verpackungseinheit
50 Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gewindeart | metrisch |
---|---|
Gewindenennmaß metrisch/PG | 12 |
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde | sonstige |
Gewindesteigung | 1.5 mm |
Gewindelänge | 10 mm |
Schlüsselweite | 15 mm |
Sechskant Eckmaß | 15 mm |
Für Kabeldurchmesser | 3-6.5 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Halogenfrei | Ja |
Glasfaserverstärkt | Nein |
Schutzart (IP) | IP68 |
Schlagfest | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Biegeschutz | Nein |
Mit Gegenmutter | Nein |
---|---|
In Öffnung einrastend | Ja |
Ausführung | gerade |
Mehrfach Dichteinsatz | Nein |
Flachkabelverschraubung | Nein |
Mit Zugentlastung | Nein |
Art der Dichtung | Dichtring |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Einsatztemperatur | -20-80 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
Für Ex-Zone Gas | ohne |
Für Ex-Zone Staub | ohne |
Für bewehrte Kabel | Nein |
EMV-Ausführung | Nein |
Geschirmt | Nein |
Breite | 21 mm |
Höhe | 32 mm |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-23350
(0.64 Mo)
Konformitätserklärung
IMQ-CA02.06749
(0.56 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION