Geräterahmen mit Markierrand 18/24 Modul
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Geräterahmen mit Markierrand 18/24 Modul
Best.-Nr. 088141
EAN.
3414970756343
Rabattgruppe : 80
309,45 €
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
Ausführung Deckel | quadratisch |
---|---|
Anzahl der Gerätebecher | 1 |
Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
Mit Bodenbelagaussparung | Nein |
Bodenbelagsschutzrahmen | Nein |
Farbe | grau |
Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Ja |
---|---|
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Nasspflege | Ja |
Äußere Breite | 264 mm |
Außenlänge | 264 mm |
Länge Einbaumaß | 265 mm |
Breite Einbaumaß | 265 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION