Deckel für Gerätebox mit Teppichrand, 16/24 Module, Edelstahl
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Deckel für Gerätebox mit Teppichrand, 16/24 Module, Edelstahl
Best.-Nr. 088005
EAN.
3414970754981
Rabattgruppe : 80
273,80 €
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
Ausführung Deckel | quadratisch |
---|---|
Anzahl der Gerätebecher | 1 |
Werkstoff des Gehäuses | rostfreier Stahl |
Mit Bodenbelagaussparung | Ja |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 8 mm |
Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
Farbe | grau |
Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Ja |
---|---|
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
Geeignet für Nasspflege | Ja |
Äußere Breite | 286 mm |
Außenlänge | 286 mm |
Länge Einbaumaß | 264 mm |
Breite Einbaumaß | 264 mm |
Min. Einbautiefe | 68 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION