Deckelsatz 1x2-Modul Inox Rund
Schalter
Legrand
Deckelsatz 1x2-Modul Inox Rund
Best.-Nr. 089701
EAN.
3245060897017
Rabattgruppe : 00
68,45 €
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
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Montagerichtung | Horizontal |
Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
Mit Montagerahmen | Nein |
Unterputzmontage | Ja |
Geeignet für Unterflurkanaldose | Ja |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | sonstige |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | gebürstet |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | Edelstahl |
---|---|
Transparent | Nein |
Mit Klappdeckel | Ja |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Breite | 86 mm |
Höhe | 86 mm |
Tiefe | 41 mm |
Einbauhöhe | 28 mm |
Einsatztemperatur | -10-60 °C |
Lagertemperatur | -10-60 °C |
Tropenholzart | Nicht anwendbar |
Holzzertifizierung (Liste) | Nicht anwendbar |
Klimazone des Holzes | Nicht anwendbar |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
NF-NF012_3369
(0.55 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION