Schraube 35 mm 10Stk
Schalter
Legrand
Schraube 35 mm 10Stk
Best.-Nr. 089709
EAN.
3245060897093
Rabattgruppe : 00
7,56 €
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
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Oberflächenschutz | galvanisch/elektrolytisch verzinkt |
Kopfform | sonstige |
Senkkopf | Ja |
Gewindemaß (metrisch) | 2.9 |
Schraubsystem | Innensechsrund TX |
Kopfdurchmesser | 6 mm |
---|---|
Mit Flansch | Nein |
Mit Mutter | Nein |
Mit Unterlegscheibe | Nein |
Selbstsichernd | Nein |
Tiefe | 34.5 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION