![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088001-WEB-R.jpg)
Deckel für Gerätebox mit Teppichrand, 12/18 Module, Kunststoff
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Deckel für Gerätebox mit Teppichrand, 12/18 Module, Kunststoff
Best.-Nr. 088001
EAN.
3414970754943
Rabattgruppe : 80
76,90 €
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
Ausführung Deckel | rechteckig |
---|---|
Anzahl der Gerätebecher | 1 |
Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
Mit Bodenbelagaussparung | Ja |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 8 mm |
Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7031 |
Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
---|---|
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Ja |
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
Geeignet für Nasspflege | Ja |
Äußere Breite | 241 mm |
Außenlänge | 286 mm |
Länge Einbaumaß | 264 mm |
Breite Einbaumaß | 219 mm |
Min. Einbautiefe | 41 mm |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION