Gerätebox mit Teppichrand 18 Module horizontal
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Gerätebox mit Teppichrand 18 Module horizontal
Best.-Nr. 088021
EAN.
3414970755124
Rabattgruppe : 80
108,85 €
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
Anzahl der einbaubaren Geräte | 9 |
---|---|
Anzahl der Leitungseinführungen | 12 |
Länge | 281.3 mm |
Breite | 236.3 mm |
Tiefe | 81 mm |
Ausführung | Becherform |
---|---|
Montageart Installationsgerät | rasten |
Anzahl der Zugentlastungen | 6 |
Werkstoff | sonstige |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
2 Dokumente
EPD-Erklärung
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION