-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Richtungsänderung
-
Ausführung Deckel
-
Art des Zubehörs/Ersatzteils
-
Bauform
-
Trennwandhöhe
-
Gelenkverbinder horizontal
-
Anzahl der Einführungen
-
Werkstoff
-
Werkstoff
-
Gelenkverbinder vertikal
-
Werkstoff
-
Werkstoffgüte
-
Verbindungsart
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Bestückung
-
Befestigungslochung
-
Geeignet für Kabeltragsystembreite
-
Winkel
-
Form
-
Anreihbar
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Geeignet für Steigeleiter
-
Max. Leiterquerschnitt
-
Max. Leiterquerschnitt
-
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Scharnierend
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Montage im Erdreich
-
Geeignet für Gitterrinne
-
Länge
-
Länge
-
Länge
-
Geeignet für Kabelleiter
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Montage unter Wasser
-
Oberflächenschutz
-
Ausführung
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Geeignet für Kabelrinne
-
Geeignet für Funktionserhalt
-
Montageart
-
Für Rohrdurchmesser
-
Für Rohrdurchmesser
-
Einführung von hinten
-
Geeignet für Gitterrinnendraht
-
Befestigungsart
-
Befestigungsart
-
Explosionsgeprüfte Ausführung
-
Befestigungsart
-
Befestigungsart
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Für Ex-Zone Gas
-
Rostfreier Stahl, gebeizt
-
Für Ex-Zone Staub
-
Art der Gehäusedurchführung
-
Funktionserhalt
-
Transparenter Deckel
-
Deckelbefestigung
-
Deckelbefestigung
-
Vergießbar
-
Mit Vergussmasse mitgeliefert
-
Plombierbar
-
Plombierbar
-
Mit Abschirmung
-
Witterungsbeständig
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Breite
-
Tiefe
-
Tiefe
-
Schlagfestigkeit
-
Schutzart (IP)
-
Einsatztemperatur
-
Einsatztemperatur
-
Lagertemperatur
-
Lagertemperatur
-
Farbe
-
Farbe
-
Farbe
-
RAL-Nummer
-
Halogenfrei
-
Antibakterielle Behandlung
-
Textfeld/Beschriftungsfläche
-
Kabelverschraubungsart am Eingang
-
Vertikaler Befestigungsmittenabstand
-
Vertikaler Befestigungsmittenabstand
-
Horizontaler Befestigungsmittelabstand
-
Horizontaler Befestigungsmittelabstand
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482818-WEB-R.jpg)
Deckel Für Fallstück 90° B200, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-488098-WEB-R.jpg)
Deckel Für Abzweigstück B500 Edelstahl V4A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482867-WEB-F.jpg)
Deckel Für Bogen 90° B400, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480828-WEB-R.jpg)
Deckel Für Fallstück 90° B500 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482809-WEB-R.jpg)
Deckel Für Fallstück 90° B150, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-488097-WEB-R.jpg)
Deckel Für Abzweigstück B400 Edelstahl V4A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-488137-WEB-R.jpg)
Deckel Für Steigestück 90° B600 Edelstahl V4A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482896-WEB-R.jpg)
Deckel Für Steigestück 90° B400, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-489025-WEB-R.jpg)
Deckel für Fallstück 90° 400x60, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-483377-WEB-R.jpg)
Deckel Für T-Stück 90° B600, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482886-WEB-R.jpg)
Deckel Für T-Stück 90° B500, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480827-WEB-R.jpg)
Deckel Für Fallstück 90° B400 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482808-WEB-R.jpg)
Deckel Für Fallstück 90° B100, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-489064-WEB-R.jpg)
Deckel für Fallstück 90° 300x60 V4A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-488136-WEB-R.jpg)
Deckel Für Steigestück 90° B500 Edelstahl V4A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482893-WEB-R.jpg)
Deckel Für Steigestück 90° B300, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-489024-WEB-R.jpg)
Deckel für Fallstück 90° 300x60, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480869-WEB-F.jpg)
Deckel Für Bogen 90° B600 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-488053-WEB-R.jpg)
Deckel Für T-Stück 90° B200 Edelstahl V4A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-488004-WEB-F.jpg)
Deckel Für Bogen 90° B300 Edelstahl V4A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-486018-WEB-L.jpg)
Bodenverbinder P31 B600 V4A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-488135-WEB-R.jpg)
Deckel Für Steigestück 90° B400 Edelstahl V4A
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480868-WEB-F.jpg)
Deckel Für Bogen 90° B500 Sendzimirverzinkt
exkl. MwSt.
![title](/sites/g/files/ocwmcr1031/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482885-WEB-R.jpg)
Deckel Für T-Stück 90° B400, Tauchfeuerverzinkt
exkl. MwSt.