Direkt zum Inhalt
Logo print

Workshop | Legrand Deutschland

Workshop Das Schalterprogramm Valena Life/Allure with NETATMO - Mit Funktechnologie, App & Sprachsteuerung


Dieses Seminar führt Sie in das neue Schalterprogramm ein. Es zeigt die Markttrends auf und erklärt die grundsätzliche Funktionsweise des Systems.

Die Vorteile:
Die Installation folgt den Regeln einer Standardinstallation. Die Kommunikation zwischen Aktoren und Sensoren funktioniert mit der ZigBee-Funkfrequenz 2.4 GHz
gewohntes Schalten von Licht und Rollläden über Schalter, auch ohne Internetverbindung
Komfortableres Schalten von z. B. Rollläden und Licht mit der kostenlosen App „Home + Control“, auch von unterwegs und ohne das eigene WLAN. Dafür wird eine Internet- und WLAN-Routerverbindung benötigt
integrierte Sprachsteuerung der Marktführer Amazon, Google, und Apple
Die drei Phasen einer Inbetriebnahme werden ausführlich erklärt: 
Phase 1: physische Installation der Produkte, ZigBee-Netzwerk bilden und Sender koppeln.
Phase 2: Funktion und Anwendung der App Home + Control. 
Phase 3: Einrichten der Cloudservices wie z. B. die Sprachsteuerung mit Amazon Alexa, Google Assistant oder Siri von Apple.

Inhalt:

Teil 1: Theorie und Tipps

  • Markt &Trends
  • Technologie ZigBee 3.0, Sprachsteuerung, Cloudservices
  • Die 3 Phasen eine Inbetriebnahme
  • Produktübersicht 
  • App Home + Control in Funktion und Anwendung
  • Die Hausautomations-Apps von Amazon, Google und Apple
  • Cloudservices
     

Teil 2: Praxis

  • Der Workshop wird durch praktisches Vorführen an Mustertafeln begleitet.
     

Teilnehmerzahl: max. 30 Teilnehmer
Zielgruppe: Elektromeister, Elektrogesellen sowie Mitarbeiter des Elektrogroßhandels
Voraussetzungen: keine
Teilnahmegebühr: 75 € *ohne Übernachtung, 185 €** mit Übernachtung
Leistungen: kursbegleitende Unterlagen, erforderliche Arbeitsmittel, Verpflegung während der Tagung
*Preis pro Person exkl. MwSt. **Am Vortag der Schulung