Direkt zum Inhalt
Logo print

Webinar 4 | Legrand Deutschland

Webinar 4 Classe 300 X13E - Smarte Video-Innenstelle der Spitzenklasse


Die Classe 300 X13E Video-Hausstation verwandelt jedes Zuhause in einen komfortablen, vernetzten Lebensbereich. Einfach zu kontrollieren und zu steuern - in den eigenen vier Wänden über WLAN oder per Smartphone von unterwegs. Eine integrierte WLAN-Schnittstelle erlaubt die Verbindung mit der Sprechanlage, so dass Sie - mittels der App „Door Entry“ - die Gespräche mit einem live Bild auf Ihrem Smartphone direkt mit den Besuchern an der Haustür führen können. Die App-Installation (für Android und iOS) ist denkbar einfach und kann ohne spezielle Netzwerkkenntnisse durchgeführt werden.

Der Webinar-Teilnehmer bekommt am Beispiel eines Einfamilienhauses erklärt, wie einfach die Classe 300 X13E in einer Neuanlage angeschlossen und in Betrieb genommen werden kann.

Inhalte:

  • Leichter Einstieg in das Thema „Smart Living“ mit der 2-Draht-Technik von Bticino
  • Installation der Video-Hausstation: Nur 2-Drähte!
  • Die wesentlichen Produkteigenschaften der Classe 300 X13E
  • Classe 300 X13E einfach über das Menü konfigurieren
  • App „Door Entry“:
    • Installation auf dem Smartphone
    • Die drei Schritte zur automatischen Verbindung von Smartphone, Cloud und Video-Hausstation Classe 300 X13E
    • Was kann die App in Verbindung mit der Classe 300 X13E für Sie tun?

Die Classe 300 X13E kann natürlich auch in bestehenden Anlagen gegen eine ältere Hausstation einfach ausgetauscht werden. Dem Teilnehmer werden während des Webinars viele nützliche Produktvorteile vermittelt sowie den Nutzen für den Elektroinstallateur aber auch für den Anwender.

Termine auf Anfrage