Montagerahmen mit Feldabdeckung, 30 Module (3 Reihen mit je 10 Modulen)
exkl. MwSt.
Innentür 400 x 300 mm(HxB), für direkte Montage in Marina Schränken
exkl. MwSt.
Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Metalltür, Signalweiß, IP30, 36+6 Module, 3R
exkl. MwSt.
Wandschrank Marina, IP66-IK10, Klasse II, 300 x 200 x 160 mm(HxBxT)
exkl. MwSt.
Wandschrank Atlantic, IP 66 – IK 10, 300 x 200 x 160 mm(HxBxT), Stahlblech
exkl. MwSt.
Cabstop IP55, Kabeleinführungsplatte, Anzahl der Einführungen: 30
exkl. MwSt.
Cabstop IP55, Kabeleinführungsplatte, Anzahl der Einführungen: 30
exkl. MwSt.
Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Kunststofftür, Signalweiß, IP30, 36+6 Module, 3R
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, Übertiefe,310 x 240 x 160 mm(HxBxT), IP 55, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 12,5, Lochplatte, Abmessung 800 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Montageplatte, Vollplatte, Abmessung 800 x 800 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 310 x 240 x 160 mm(H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Gabelkammschiene 2-polig 4-polige Einspeisung 16 mm² 1 Meter für 2-p LS-Schalter
exkl. MwSt.
Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 2-reihig, 24 Module
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 600 x 600 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Gabelkammschiene 4-polig 16mm² 1 Meter für 4-polige FI- und LS-Schalter
exkl. MwSt.
Feuchtraumverteiler Plexo³, Aufputz, IP65-IK09, 1-reihig, 18 Module
exkl. MwSt.
Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Metalltür, Signalweiß, IP30, 24+4 Module, 2R
exkl. MwSt.
Montageplatte Lina 25, Langlochplatte, Abmessung 700 x 500 (Höhe x Breite in mm)
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse, 360 x 270 x 124 mm(H x B x T), IP66 – IK08, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Unterputzverteiler Ekinoxe, mit Kunststofftür, Signalweiß, IP30, 24+4 Module, 2R
exkl. MwSt.
Metalltür inkl. Geräteträger, Signalweiß, für UP-Verteiler Ekinoxe 24+4Module,1R
exkl. MwSt.
Kunststoffgehäuse 360 x 240 x 124 mm (H x B x T), IP55 – IK07, Glatte Ausführung
exkl. MwSt.
Schaltschrankheizung, 120 – 240 VAC/DC, IP 20,Leistung 20 W; 2,5 A.
exkl. MwSt.