Plexo New Einsatz NOT-AUS Taster 3A, mit Schlüssel für Rückstellung abziehbar in 0-Position, Schließer+Öffner Ronis n°455, IP55, IK07
exkl. MwSt.
Feuchtraum-Aufputz Bewegungsmelder Plexo 360° grau
exkl. MwSt.
Feuchtraum-Aufputz Bewegungsmelder Plexo 360° weiß
exkl. MwSt.
MyHome PIR-Bewegungsmelder
exkl. MwSt.
SCS-SCS INTERFACE
exkl. MwSt.
Rahmen 3-fach waagerecht/senkrecht Soliroc IP55 IK10 grau
exkl. MwSt.
Abdeckrahmen LIVINGLIGHT: 3-fach, 2 + 2 + 2 Module, Farbe: Bambus
exkl. MwSt.
Abdeckrahmen LIVINGLIGHT: 3-fach, 2 + 2 + 2 Module, Farbe: Kirsche
exkl. MwSt.
Abdeckrahmen LIVINGLIGHT: 3-fach, 2 + 2 + 2 Module, Farbe: Walnuss
exkl. MwSt.
Einsatz Raumthermostat Komfort Farbe: Ultraweiß/EW
exkl. MwSt.
Thermostat + Fühler 2-m ANTHR.
exkl. MwSt.
Heizungsaktor mit 8 Schaltkonktakten als Reiheneinbaugerät für die Hausautomation MyHome; 4 Teilungseinheiten
exkl. MwSt.
Plexo New Einsatz RONIS Schlüsselschalter 2 Positionen, Schraubklemmen (SK), IP 55, IK 08, in der Farbe: Grau
exkl. MwSt.
UP-Dimmer LED Aluminium
exkl. MwSt.
UP-Dimmer LED Weiss
exkl. MwSt.
UP-Dimmer LED Anthrazit
exkl. MwSt.
Sicherheitsleuchte 1 Std 4-mod
exkl. MwSt.
Einsatz Raumthermostat Wechselkontakt Farbe: Ultraweiß/EW WK
exkl. MwSt.
Détecteur de mouvements étanche toutes lampes sans neutre 2 fils 230V~ Plexo composable IP55 - gris et blanc
THERMOSTAT 230V
exkl. MwSt.
THERMOST.230V mit UMSC
exkl. MwSt.
TECH THERMOST.230V M. UMSCH
exkl. MwSt.
Zusatznetzgerät 27 V DC - 600 mA zur Versorgung von Haus- oder Türstationen
exkl. MwSt.
AX Bewegungsmelder 1-Modulig Alu
exkl. MwSt.