![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/776295-LEGRAND-600.jpg)
Zwischenring 50X50 Creo Farbe: Ultraweiß
Pro21
Legrand
Zwischenring 50X50 Creo Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 776295
EAN.
3245067762950
Rabattgruppe : 21
3,53 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Screw mounting |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |