![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-771467-WEB-R.jpg)
Zwischenrahmen 45X45 Galea Farbe: Titan
Pro21
Legrand
Zwischenrahmen 45X45 Galea Farbe: Titan
Best.-Nr. 771467
EAN.
3245067714676
Rabattgruppe : 22
11,25 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Colour | Titanium |
---|---|
With hinged lid | No |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | SQ45 / SQ45 |
Device width | 64 mm |
Device height | 54 mm |
Device depth | 10 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-50 °C |
Antimicrobial treatment | No |