![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-557193-WEB-R.jpg)
Zwischenlegscheibe ECLI GC
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Zwischenlegscheibe ECLI GC
Best.-Nr. CM557193
EAN.
3599075571937
Rabattgruppe : 61
7,94 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
10 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION