![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310600-LEGRAND-1000.jpg)
Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel für KEOR LP 3kVA 310158/310159 72VDC
USV Kompaktanlagen
Legrand
Zusatzbatterie inkl. Anschlusskabel für KEOR LP 3kVA 310158/310159 72VDC
Best.-Nr. 310600
EAN.
3414970499356
Rabattgruppe : 91
803,95 €
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
Art des Zubehörs/Ersatzteils | Batterie/Akku |
---|---|
Zubehör | Ja |
Ersatzteil | Nein |
Breite | 151 mm |
Höhe | 322 mm |
Tiefe | 444 mm |
Enthält Batterie oder Akku | Ja |
Batterie oder Akku (Pack 1) | Akkumulator (wiederaufladbar) |
---|---|
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) | Blei |
Anzahl Pack 1 | 1 |
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) | 1 |
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) | 2050 g |
Lage Pack 1 | Das Produkt enthält eine Batterie |
Verordnungstyp (Pack 1) | I: Industriell (nicht tragbar) |
Dokumentation
3 Dokumente
Whitebook
Bedienungsanleitung
Technisches Handbuch
WÄHLEN SIE EINE AKTION