![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4207-BTICINO-600.jpg)
Zentralplatte SAT 3-Loch
LivingLight
Bticino
Zentralplatte SAT 3-Loch
Best.-Nr. NT4207
EAN.
8012199538396
Rabattgruppe : 55
7,66 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Zentralplatte |
---|---|
Verwendung | sonstige |
Tragring | Nein |
Mit Staubschutz | Nein |
Mit Klappdeckel | Nein |
Auslassrichtung | gerade |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
Mit Aufdruck | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | grau |
---|---|
RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
Transparent | Nein |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Zugentlastung | Nein |
Lüsterklemme | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | sonstige |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 44 mm |
Gerätehöhe | 48 mm |
Gerätetiefe | 8 mm |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION