![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CM-586450-WEB-L.jpg)
ZENTRALAUFHÄNGER SCF 450 GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
ZENTRALAUFHÄNGER SCF 450 GS
Best.-Nr. CM586450
EAN.
3599075864503
Rabattgruppe : 61
51,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 444 mm |
---|---|
Breite | 68.1 mm |
Height | 26.3 mm |
Durchmesser | 12.7 mm |
Thread size (metric) | 12 |
Model | Ceiling bracket |
Tragfähigkeit | 1300 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION