![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SCF_CF54_P_070803.jpg)
Zentralaufhänger SCF 400 GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Zentralaufhänger SCF 400 GS
Best.-Nr. CM586400
EAN.
3599075864008
Rabattgruppe : 61
48,55 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 394 mm |
---|---|
Width | 61 mm |
Height | 26.3 mm |
Diameter | 0 mm |
Thread size (metric) | 12 |
Model | Ceiling bracket |
Load bearing capacity | 1400 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION