![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-SCF_CF54_P_070803.jpg)
Zentralaufhänger SCF 200 GS
Gitterrinne Zubehör
Legrand
Zentralaufhänger SCF 200 GS
Best.-Nr. CM586200
EAN.
3599075862004
Rabattgruppe : 61
39,65 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 194 mm |
---|---|
Breite | 61 mm |
Höhe | 26.3 mm |
Durchmesser | 0 mm |
Gewindemaß (metrisch) | 12 |
Ausführung | Deckenbügel |
Tragfähigkeit | 2000 N |
Scharnierend | Nein |
Verstellbar | Nein |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | bandverzinkt |
Farbe | Zink |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION