![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037920-LEGRAND-1000.jpg)
Zeichenhalter Memocab, 2-fach, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 0,25-1,5 mm²
Bezeichnungsmaterial
Legrand
Zeichenhalter Memocab, 2-fach, L=18 mm (für 7 Kennzeichen), für 0,25-1,5 mm²
Best.-Nr. 037920
EAN.
3245060379209
Rabattgruppe : 00
7,64 €
/
100 piece
Verpackungseinheit
1000 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | Roller shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.6-1.4 mm |
Cable diameter | 1.3-3.5 mm |
Length | 18 mm |
Colour | Colourless |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION