![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Zapfs.4Hor.leer stand.Einbau
Unterflursysteme
Legrand
Zapfs.4Hor.leer stand.Einbau
Best.-Nr. 8482010
EAN.
8714161181011
Rabattgruppe : 83
187,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der einbaubaren Geräte | 6 |
---|---|
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite | 3 |
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite | 3 |
Ausführung | Horizontal |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer | 9010 |
Geeignet für Standard Schaltermaterial | Ja |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Länge | 245 mm |
Breite | 120 mm |
Höhe | 95 mm |