![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/771586-LEGRAND-1000.jpg)
Wippe Phasentastdimmer 400W/600W Galea perlmutt
Pro21
Legrand
Wippe Phasentastdimmer 400W/600W Galea perlmutt
Best.-Nr. 771586
EAN.
3245067715864
Rabattgruppe : 22
22,20 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | zweiteilige Wippe |
---|---|
Aufdruck/Kennzeichnung | sonstige |
Verwendung | Dimmer |
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung | Nein |
Befestigungsart | einrasten |
Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | lackiert |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Farbe | weiß |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Mit austauschbarer Linse/Symbol | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Width | 64 mm |
Height | 53 mm |
Tiefe | 18.5 mm |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |