Wippe mit Aufdruck 0/I und „Heizung Notschalter“, Farbe: Ultraweiß
Pro21
Legrand
Wippe mit Aufdruck 0/I und „Heizung Notschalter“, Farbe: Ultraweiß
Best.-Nr. 771018
EAN.
3245067710180
Rabattgruppe : 21
13,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |