Direkt zum Inhalt
Logo print

Wippe Aus mit Aufdruck 0/1" Creo ultraweiß"

Pro21 Legrand

Wippe Aus mit Aufdruck 0/1" Creo ultraweiß"

Best.-Nr. 776215 EAN. 3245067762158
Rabattgruppe : 21
5,90 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung Kennzeichen 0 und 1
Verwendung Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung Nein
Befestigungsart einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Antibakterielle Behandlung Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer (ähnlich) 9003
Mit Beschriftungsfeld Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol Nein
Geeignet für Schutzart (IP) IP31
Schlagfestigkeit IK04
Breite 56 mm
Höhe 56 mm
Tiefe 14.3 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C

Dokumentation

1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)