![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-SB524S-WEB-R.jpg)
Winkelverbinder 45° V4A 115x40
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Winkelverbinder 45° V4A 115x40
Best.-Nr. SB524S
EAN.
5012774304333
Rabattgruppe : 85
46,85 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | C-Profil |
---|---|
Ausführung | Befestigungswinkel |
Mit Schraubzubehör | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | sonstige |