![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/SB/LG-Obtuseanglebracket.jpg)
Winkelverbinder 45°, Tauchfeuerverzinkt 115x40
Weitspannkabelleiter THZ
Legrand
Winkelverbinder 45°, Tauchfeuerverzinkt 115x40
Best.-Nr. SB524
EAN.
5012774304326
Rabattgruppe : 85
37,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Geeignet für | C-Profil |
---|---|
Ausführung | Befestigungswinkel |
Mit Schraubzubehör | Nein |
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |