![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/BT-N4003N-EU-WEB-F.jpg)
Wechselschalter 10 A mit Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Schraubklemmenanschluss, 1 Modul, Farbe: Weiss
LIVINGLIGHT
Bticino
Wechselschalter 10 A mit Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Schraubklemmenanschluss, 1 Modul, Farbe: Weiss
Best.-Nr. N4003N-EU
EAN.
8005543624609
Rabattgruppe : 55
8,72 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Wiring system | Two-way switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Other |
With mounting plate | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9016 |
Colour of switch operator | White |
Label space/information surface | No |
Illumination | No |
Function lighting | Other |
---|---|
Type of lighting | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 16 A |
Switching current for fluorescent lamps | 16 AX |
Feedback-signal contact | No |
Connection type | Screwed terminal |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device depth | 25 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |