Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Wandladestation 7,4 kW-32 A Mode 3 Typ 2 1-ph. IP44/IK08 für 1EV
Green'Up
Legrand
Wandladestation 7,4 kW-32 A Mode 3 Typ 2 1-ph. IP44/IK08 für 1EV
Best.-Nr. 059001
EAN.
3414970955548
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 1-phasig |
---|---|
Nennanschlussleistung | 7.4 kW |
Anzahl der Ladepunkte | 1 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 7.4 kW |
Breite | 295 mm |
Höhe | 365 mm |
Tiefe | 140 mm |
Montageart | Wandmontage |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 1 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
---|---|
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
Länge des Ladekabels | 0 m |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
Mit Leistungsschutzschalter | Nein |
Mit Energiezähler | Nein |
Mit Display | Nein |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Schutzart (IP) | IP44 |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dokumentation
3 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Firmware
WÄHLEN SIE EINE AKTION