![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LG-8060635-WEB-R.jpg)
Wandkonsole B350 6300N, Tauchfeuerverzinkt
Wandkonsole
Legrand
Wandkonsole B350 6300N, Tauchfeuerverzinkt
Best.-Nr. 8060635
EAN.
8714161184784
Rabattgruppe : 85
56,60 €
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
Länge | 350 mm |
---|---|
Breite | 50 mm |
Höhe | 120 mm |
Geeignet für Kabeltragsystembreite | 200-350 mm |
Ausführung | Wand- und Stielausleger |
Winkel | 90-90 ° |
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 | 6300 N |
---|---|
Geeignet für Funktionserhalt | Ja |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte | sonstige |
Oberflächenschutz | feuerverzinkt |
Halogenfrei | Ja |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION