Wandeinlegebuegel P31 B300 EVZ
Ausleger
Legrand
Wandeinlegebuegel P31 B300 EVZ
Best.-Nr. 347289
EAN.
8714161296852
Rabattgruppe : 85
85,60 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Suitable for cable management system height | 60-60 mm |
---|---|
Model | Suspended |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Dokumentation
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION