![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-637987-WEB-L.jpg)
VIS TRCC M8x20 Inox
Gitterrinne Zubehör
Legrand
VIS TRCC M8x20 Inox
Best.-Nr. 637987
EAN.
3245066379876
Rabattgruppe : 85
2,15 €
/
1 piece
Verpackungseinheit
100 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 8 |
Length to bottom side head | 20 mm |
---|---|
Wrench width | 13 mm |
With nut | Yes |
With washer | No |
Dokumentation
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR 602480I
(8.11 Mo)
Konformitätserklärung
NF 004-602480C
(2.31 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION