Direkt zum Inhalt
Logo print

Verteilereinbausteckdose, Franz. Standard, 10/16A 250 VAC, 2p+E, mit Cod., 2,5TE

Verteilereinbau Legrand

Verteilereinbausteckdose, Franz. Standard, 10/16A 250 VAC, 2p+E, mit Cod., 2,5TE

Best.-Nr. 004282 EAN. 3245060042820
Rabattgruppe : 43
42,05 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Rated voltage 250 V
Rated current 16 A
With hinged lid No
Voltage type AC
Model Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact Round
With enhanced contact protection Yes
With control lamp No
Width in number of modular spacings 2.5
Built-in depth 60 mm
Degree of protection (IP) IP2X
Number of socket outlets 1
Number of active contacts (round) 2
Number of active contacts (flat) 0
Number of active contacts (square) 0
Width 45 mm
Height 83 mm
Depth 55.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free No
Terminals capacity 1.5-10 mm²
Connection type Cable
Label space/information surface No
Mounting method DIN rail

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F02438EN-00.pdf pdf (0.18 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
004280.dwg dwg (0.1 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_700198 (0.32 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-2015-165-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)