Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Verteilereinbaudimmer 1-10 V,800VA, Fern-/Direktsteuerung, 230V 50/60Hz, 2TE
Elektronik
Legrand
Verteilereinbaudimmer 1-10 V,800VA, Fern-/Direktsteuerung, 230V 50/60Hz, 2TE
Best.-Nr. 003658
EAN.
3245060036584
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Method of operation | Turn/push button |
Serial dimmer | No |
Type of load | Inductive load |
Substation input | No |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | No |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Surface mounted |
Type of fastening | Snapper mounting |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 230-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Steuerspannung | 1-10 V |
Nennleistung ohmsche Last | 10-800 W |
Device width | 36 mm |
Device height | 83 mm |
Device depth | 66.1 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
1 Dokument
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION