![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387764-LEGRAND-1000.jpg)
Verteilerbox S M40x1,5 Alu
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verteilerbox S M40x1,5 Alu
Best.-Nr. 387764
EAN.
8009561122390
Rabattgruppe : 78
69,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 146 mm |
---|---|
Width | 96 mm |
Depth | 70 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |