![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387634-LEGRAND-1000.jpg)
Verteilerbox A M40x1,5 Alu
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verteilerbox A M40x1,5 Alu
Best.-Nr. 387634
EAN.
8009561121843
Rabattgruppe : 78
69,60 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge | 126 mm |
---|---|
Breite | 75 mm |
Tiefe | 70 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | grau |
---|---|
Halogenfrei | Nein |
Montageart | Sonstige |