Verteilerbox D M32x1,5 Alu
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verteilerbox D M32x1,5 Alu
Best.-Nr. 387723
EAN.
8009561122116
Rabattgruppe : 78
29,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 130 mm |
---|---|
Width | 77 mm |
Depth | 54 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |