![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/387672-LEGRAND-1000.jpg)
Verteilerbox C M25x1,5 Alu
RTA Schlauch und Rohr
Legrand
Verteilerbox C M25x1,5 Alu
Best.-Nr. 387672
EAN.
8009561123182
Rabattgruppe : 78
21,25 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Length | 115 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Tiefe | 62 mm |
Material | Aluminium |
Colour | Grey |
---|---|
Halogen free | No |
Mounting method | Other |