![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/81/LG-8190509-WEB-R.jpg)
Verteilerbox GST 18 6F, Kunsts
Unterflursysteme
Legrand
Verteilerbox GST 18 6F, Kunsts
Best.-Nr. 8190509
EAN.
8714161199610
Rabattgruppe : 83
179,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Eingang | 3-polig |
---|---|
Geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ja |
Anzahl der Eingangsstromkreise | 1 |
Querschnitt der Anschlussleitung | 2.5 mm² |
Anschlussart | Stecksystem |
Anzahl der Abgriffe je Phase | 6 |
---|---|
Farbe des Steckverbindersystems | schwarz |
Steckverbindersystem systemgebunden | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |